您选择的产品已被添加至购物车

Red, UltraSeal Washdown Spot Light

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

×
产品编码 #21-973 Clearance 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,633.26
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 9,633.26 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

型号:
SL316M-625IC
LED 寿命(小时):
50,000
LED 数目:
25
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

物理和机械特性

重量 (g):
290

光学特性

颜色:
Red
波长 (nm):
625

硬件与接口连接

连接器:
Flying Leads
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
线缆长度 (m):
2

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 是卫生和无菌生产应用的理想选择
  • 在 300mm 工作距离上的强度超过 60,000 勒克斯(Lux)

Advanced Illumination 的高强度超密封可冲洗点光源是高压蒸汽清洗和长时间的液体浸泡等极端环境的理想选择。这些点光源有五种颜色,具有高强度的输出和一致的均匀性。这些点光源通过了 IP69K 认证,其专有的镍涂层确保了比不锈钢更好的导热性能,同时其密封设计也减少了材料堆积的可能性,提高了清洁度。高强度超密封可冲洗点光源可用于卫生检查环境、无菌制造以及食品和饮料应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号