您选择的产品已被添加至购物车

Red, Ethernet High Intensity Coaxial Spot Light

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #21-360 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,979.91
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,979.91 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

型号:
SL162-625C1
LED 寿命(小时):
50,000
LED 数目:
1
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant, Pulsed, Gated

物理和机械特性

重量 (g):
85.1

光学特性

颜色:
Red
波长 (nm):
625

硬件与接口连接

连接器:
C1
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
线缆长度 (m):
2

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +60

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 可通过以太网 GUI 或 Web 浏览器进行控制
  • 可兼容 8mm 或 1/4 英寸(0.312英寸)光纤照明端口
  • 高效热管理可延长 LED 使用寿命
  • 可兼容 TECHSPEC® 远心背光光源 和 远心镜头

ADVANCED ILLUMINATION 以太网控制的高强度同轴LED点光源利用一个 C1 连接器连接到 DCS-100E 单输出控制器(#18-645)上。 DCS-100E 单输出控制器允许通过可下载的软件包或基于网络的图形用户界面(GUI)通过以太网控制这些高强度同轴点光源。凭借高效的热管理,在连续、脉冲或门控工作模式下,这些同轴点光源能够在 100mm 工作距离上提供 33,000 Lux、光斑尺寸为 61mm 的照明。通过 Advanced Illumination 公司的 SignaTech™ 控制系统,ADVANCED ILLUMINATION 以太网控制的高强度LED同轴点光源可以在短脉冲中过度驱动而不会损坏LED,该系统可与 DCS-100E 控制器一起使用。这些灯有紫外光、蓝光、绿光、红橙光、红外光或白光可选,并与许多同轴照明成像镜头上的 8mm 端口兼容,使其成为与 TECHSPEC ®远心背光光源和带 同轴照明端口的远心镜头配套使用的绝佳选择。对于不需要以太网控制功能的应用,可选 Advanced Illumination 高强度同轴LED点光源 。

请注意: 必须配套使用 24V 电源 (#66-855) 和 DCS-100E 单输出控制器 (#18-645) 。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号