您选择的产品已被添加至购物车

Red 50 x 50mm MBL Backlight

50 x 50mm MBL Backlight

50 x 50mm MBL Backlight

×
产品编码 #75-266 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,227.48
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 7,227.48 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MBL-50x50-625
Type of Illumination:
LED illumination
注意 :
5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953) Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
生产商:
Smart Vision Lights LLC
几何:
Backlight
照明模式:
Constant or Strobe (with OverDrive™)

物理和机械特性

尺寸 (mm):
59.00 x 76.50 x 12.35
重量 (g):
136.08
有效区(mm):
50.54 x 50.54

光学特性

颜色:
Red
波长 (nm):
625

电气性能

Strobe Frequency:
1/duty cycle or 4kHz, whichever is less

硬件与接口连接

连接器:
5-pin M12 Connector
输入电压 (V):
24V (1.1A)
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to 40

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 用于检测应用的增强对比度
  • 超薄型迷你背光灯
  • 可选波长:白光、蓝光、红色光、红光及近红外
  • 内置可实现高勒克斯频闪照明的 Multi-Drive™ 驱动器

Smart Vision Lights MBL 迷你背光源是一款采用边缘增强技术的紧凑型照明产品,可在背光成像时显著提升图像对比度。该背光源内置高密度 LED,在连续模式下可提供高达 190,000 lux 的照度,在 OverDrive™ 闪光模式下照度可达到 550,000 lux。可选的有效发光区域范围从 25×25 mm 到 100×100 mm,输出光色包括白光、蓝光、红光和近红外(NIR),非常适合用于各类系统集成项目。Smart Vision Lights MBL 迷你背光源支持准直照明,能够为反光物体或曲面边缘提供出色的边缘对比度。该背光源非常适用于边缘检测、精密机器视觉测量、轮廓图像采集以及尺寸测量等应用场景。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号