您选择的产品已被添加至购物车

Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 76 Dispensing Barrel (10cc)

查看更多 Norland

10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

×
产品编码 #17-368 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 348.15
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 348.15 each
数量 5-11 RMB 313.78 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

大小 (oz):
0.34
Norland 编号:
76
保存期限:
4 months
类型:
Barrel
典型应用:
Bonding acrylic, polycarbonate, and other plastics to glass
注意 :
Contains 10g of adhesive

光学特性

折射率 (nd):
1.51
Absorption Range (nm):
315 - 450

材料特性

玻璃接合:
Excellent
金属接合:
Good
塑胶接合:
Excellent
粘度 (cps):
3500 - 5500
Bonding Type:
Glass to Plastic
Energy for Full Cure (J/cm2):
5

环境和耐用性因素

耐用性:
Soft & Resilient

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 分配注射器预装有 2 或 10 克粘合剂
  • 用于玻璃、金属和塑料粘合的粘合剂
  • 需要分配单元和分配头才能使用
  • 另外提供 Norland 粘合剂的涂抹器和散装瓶

预装 Norland 光学粘合剂注射器是预装了 2 克或 10 克 Norland 光学粘合剂的气动分配注射器。Norland 光学粘合剂是一种用于玻璃、金属和塑料粘合的单组分 UV 固化粘合剂。一系列粘合剂可满足特定应用要求,例如用于国防应用的 MIL-A-3920、用于航空航天应用的低释气或用于 UV 光学应用的 UV 透射。预装 Norland 光学粘合剂注射器需要分配单元分配头才能使用,非常适合需要精确控制粘合剂用量的应用。

技术数据

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号