您选择的产品已被添加至购物车

PL-D734MU-RA, 4.2MP Mono (重新认证 05-P)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)
×
产品编码 #33-342-RCD-05P 重新认证 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 14,916.00
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 14,916.00 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
PL-D734MU-T
生产商:
Pixelink
相机系列:
PL-D

物理和机械特性

尺寸 (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
89
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Monochrome

传感器

图象缓冲:
Not Specified
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
4.20
帧频 (fps):
90.00
像素 (H x V):
2,048 x 2,048
像素大小,H x V (μm):
5.5 x 5.5
感应区域,H x V (mm):
11.26 x 11.26
成像设备:
CMOSIS CMV4000
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
8/10 bit
曝光控制触发器:
28μs - 5s
动态范围 (dB) :
60
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

电气性能

功耗 (W):
Not Specified

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
操作系统 :
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-408

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-45 to +85

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 分辨率高达20MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得

PixeLINK® USB 3.0相机是高分辨率且高速的解决方案,适用于从生物识别到监控的各种应用。PixeLINK® USB 3.0相机具有高达20MP的分辨率、高达150fps的帧率以及适用于各种功率和高数据吞吐量的USB 3.0兼容性。直角外壳配置还具有GPIO,可启用触发以便于系统集成。这些USB 3.0相机还能与尺寸从½" 到1.1" 的传感器兼容,并且非常适合检查焊接和PCB以及平板显示器。

请注意:安装适配器仅适用于封闭式摄像机型号,不适用于板级摄像机。如果您的摄像机以“-BL ”结尾,则没有兼容的支架。

Pixelink Capture 是一款免费的用户友好型应用程序,软件随所有 Pixelink 相机附带,通过直观的图形界面提供实时图像和视频捕获。相比之下,Pixelink SDK 是适用于 Windows 和 Linux 的综合开发工具包,使开发人员能够通过 C/C++、.NET 或 Python 构建可完全控制相机的定制应用程序。SDK 提供试用版下载,允许用户在购买许可证之前对其功能进行评估。软件下载(SDK 和 Capture)链接可在产品页面上查询。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号