您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision NEO PCIe 2-Port 10GigE Network Interface Card with PoE+

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #91-216 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,081.66
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,081.66 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Interface Cards
生产商:
Allied Vision
型号:
NEO-PCIE-POE550X
总线类型:
PCIe 3.0 (x4, x8, x16)
Number of Ports:
2
视频输出:
POE+, 10 GigE
注意 :
A PCIe network interface card with two 10GigE ports and PoE+ support, designed for very high-bandwidth camera data transfer while powering compatible cameras through Ethernet.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号