您选择的产品已被添加至购物车

Optotune Electrically Focus Tunable lens 12mm CA, VIS coated, C mount | EL-12-30-TC-VIS-16D-C

×
产品编码 #78-515 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,505.51
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 8,505.51 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

类型:
Specialty Lens
型号:
EL-12-30-TC-VIS-16D-C
Lifecycles:
>1,000,000,000
响应时间 (ms) :
3

物理和机械特性

外径 (mm):
47.0
厚度 (mm):
5.80
有效孔径 CA(mm):
11.6

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
色散系数 (vd):
100.00
折射率 (nd):
1.450
涂层:
BBAR (420-950nm)
波长范围 (nm):
420 - 950
聚焦范围:
-6 to +10 diopter
透射波前误差 RMS:
Vertical: 0.15λ @ 525nm Horizontal: 0.25λ @ 525nm

电气性能

电流 (mA):
-250 to 250, -300 to 300 abs. max
功耗 (W):
0.94

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 快速上升和稳定时间仅需3ms和10ms
  • 低温敏感性<0.01dpt/°C
  • 5屈光度调节范围下功耗仅55mW

Optotune 12mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器便于将我们的 Optotune 电子调焦镜头与 C-Mount 兼容的外壳结合使用,便于机械集成到成像系统中。该镜头提供-6至+10屈光度的宽范围调焦能力,在仅增加5.8mm光轴长度的超薄外壳内实现卓越精度。经过优化的快速响应时间和低热敏感性设计,这款液体镜头可在3ms内从零位平面状态切换为平凹或平凸透镜,并保持<0.01dpt/°C的温度稳定性。Optotune 可调焦镜头 12mm 通光孔径 FPC 连接器是机器视觉、显微镜、光学相干断层扫描(OCT)或其他自动对焦应用的理想选择。保护镜片采用增透镀膜,可最大化420-950nm波段的透光率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号