您选择的产品已被添加至购物车

Optics Suitcase

×
产品编码 #90-685 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,644.20
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,644.20 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Educational Kit
Contents of Kit:
1x Black Suitcase
1x Slinky
1x Silicon Wafer
1x Fused Silica Lens
2x High-Quality Sheet Polarizers
1x Set of Transparent Plastic Tableware: Fork, Spoon, Knife
1x Sheet of Temperature-Sensitive Liquid Crystal
25 Transmissive Diffraction Gratings
25 Polarization films
25 Liquid Crystals
Set of 25 polarizer pairs

物理和机械特性

尺寸(英寸):
13 x 7.25 x 16 (H x D x W)
重量 (lbs):
10

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 用于光学和物理教学的动手式教育套件
  • 通过光、色彩和偏振实验激发学生参与
  • 包含可重复使用的演示材料及 25 份学生带回家资料包
  • 便携式手提箱,并预留空间以便自定义材料

光学手提箱演示套件是一款互动式教育套件,旨在激发学生对光、色彩以及日常技术背后科学原理的好奇心。这款便携式演示套件包含可重复使用的材料和 3 组、每组 25 份的带回家资料包,便于开展动手实验,揭示光学和物理的奥秘。从发热片和衍射光栅到偏振片和液晶,每一个演示都展示了科学与工程如何改善我们的生活。光学手提箱演示套件非常适合课堂访问活动,可支持富有吸引力的 45 分钟课程,鼓励学生探索 STEM 职业道路。一次一个实验透过每一次实验,启发下一代工程师、科学家和发明家。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号