您选择的产品已被添加至购物车

Olympus XLUMPLFLN 20X Water Immersion Objective

查看更多 Olympus
×
产品编码 #91-656 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 95,191.20
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 95,191.20 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
XLUMPLFLN20XW
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus

物理和机械特性

视场 (mm):
1.1
突出螺纹的长度 (mm):
72.98
最大直径 (mm):
30
重量 (g):
229

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0
焦距 FL (mm):
9.00
放大率:
20
数字孔径 NA:
1.00
分辨能力 (μm):
0.3355
景深(μm):
0.37
工作距离 (mm):
2
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
75
Immersion Liquid:
Water

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 针对活细胞成像优化的水浸设计
  • 20X 下 1.0 NA,实现高分辨率成像
  • 出色的可见光和 NIR 透过率

Olympus 平场萤石水浸物镜采用水浸设计,在物镜与样本之间形成一层水,从而降低折射率不匹配并最大限度减少光学像差。该设计可实现优异透过率和高数值孔径 (NA),在活细胞和水性应用中提供出色的图像清晰度。20X 放大倍率、平场校正和大视场可在保持精细结构细节的同时,实现高效样本导航。Olympus 平场萤石水浸物镜非常适合荧光、明场和微分干涉对比 (DIC) 显微镜。这些物镜具有长工作距离和宽接近角,可支持使用显微操纵器的电生理应用。

注意:这些物镜具有 75mm 齐焦距离和 M25 螺纹,因此与 Olympus 标准 45mm 齐焦距离、RMS 螺纹物镜不兼容。它们专为配合 180mm 焦距管镜(#36-401,#86-835, #75-250, 和#23-723)使用而设计。

技术数据

Exploded diagram showing C-mount camera, T-mount extension tubes, Olympus tube lens, adapters, and Olympus objective lens
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号