您选择的产品已被添加至购物车

Olympus UPLAPO 100X Oil Immersion Objective

查看更多 Olympus

#90-690 Olympus UPLAPO 100X oil Immersion Objective

×
产品编码 #90-690 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 147,810.78
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 147,810.78 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
UPLAPO100XOHR
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
注意 :
Recommended Immersion Oil #86-834

物理和机械特性

视场 (mm):
0.22
突出螺纹的长度 (mm):
44.77
最大直径 (mm):
31.5
重量 (g):
182

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.13-0.19
焦距 FL (mm):
1.80
放大率:
100X
数字孔径 NA:
1.50
分辨能力 (μm):
0.22
景深(μm):
0.19
工作距离 (mm):
0.12
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
Oil
Entrance Pupil Diameter (mm):
5.40

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 首款数值孔径(NA)达 1.50 的平场复消色差物镜
  • 非常适合全内反射荧光(TIRF)和超‑分辨率应用
  • 增强的图像平坦度、光通量与色差校正

Olympus 高分辨率 TIRF 平场复消色差物镜是首款在标准油浸条件下实现数值孔径 1.50 的平场复消色差物镜。这款物镜在整个可见光谱范围内提供卓越的成像平坦性、高光通量以及优异的色差校正。其高数值孔径 (NA) 可提升分辨率和对比度,这点对于在高要求的成像系统中分辨精细结构至关重要。奥林巴斯高分辨率TIRF平场复消色差物镜专为TIRF及超分辨率技术优化,适用于TIRF-RIM(随机照明显微镜)、TIRF-SIM(结构光照明显微镜)和STORM(随机光学重建显微镜)等方法,在实现最大信号效率的同时,将光毒性降至最低这款物镜是追求最高保真度的科研人员在活细胞、膜结构以及单分子成像应用中的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号