您选择的产品已被添加至购物车

Olympus Single Position LED Transmitted Light Illumination Base

查看更多 Olympus
Olympus Single Position LED Transmitted Light Illumination Base

Olympus Single Position LED Transmitted Light Illumination Base

Olympus Single Position LED Transmitted Light Illumination Base Olympus Single Position LED Transmitted Light Illumination Base
×
产品编码 #89-501 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 16,658.46
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 16,658.46 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
N5733800
Compatible Product:
SZX16 / SZX10 / SZX7 / SZ61 / SZ51 / MVX10 series
颜色:
White Light LED

物理和机械特性

尺寸 (mm):
386.5 (W) x 268.4 (D) x 41.5 (H)
重量 (kg):
4.2

电气性能

功耗 (W):
12

硬件与接口连接

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #89-503
Europe: #89-503
Japan: #89-503
Korea: #89-503
China: #89-503

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
5 to 40

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供单位和四位 LED 光源转盘选项
  • 支持多种对比度的滤片盒系统
  • 冷光源、高效 LED 照明,寿命长达 60,000 小时
  • 纤薄的人体工学设计

Olympus LED 透射照明底座专为 Olympus 体视显微镜SZX和 SZ系列设计,通过精确且灵活的照明控制来提升研究效果。该底座提供单位和四位 LED 光源型号,通过可更换的滤片盒系统可实现多种对比度观察方式——可选滤片包括明场(低、标准、高)、斜照明、暗场、偏振以及快门滤片。这款 41.5mm 纤薄设计的底座使目镜高度更低,为样品提供无障碍操作空间,在长时间观察中提升了舒适性和效率。Olympus LED 透射照明底座采用高效 LED 光源,发热量极低,能减少样品损伤,并可提供长达 60,000 小时的稳定照明。该底座非常适合集成到科研系统中,在需要立体显微成像具备高度灵活性和精确控制的场合表现出色。

请注意: 使用时需配备电源(#89-503)和电源线,二者需单独购买。美国电源线 (#19-529)。欧盟电源线 (#15-279) 。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号