您选择的产品已被添加至购物车

Olympus Quad Position LED Transmitted Light Illumination Base

查看更多 Olympus
Olympus Quad Position LED Transmitted Light Illumination Base

Olympus Quad Position LED Transmitted Light Illumination Base

×
产品编码 #89-502 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 24,238.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 24,238.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
N5733700
Compatible Product:
SZX16 / SZX10 / SZX7 / SZ61 / SZ51 / MVX10 series
颜色:
White Light LED

物理和机械特性

尺寸 (mm):
386.5 (W) x 268.4 (D) x 41.5 (H)
重量 (kg):
3.9

电气性能

功耗 (W):
12

硬件与接口连接

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #89-503
Europe: #89-503
Japan: #89-503
Korea: #89-503
China: #89-503

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
5 to 40

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供单位和四位 LED 光源转盘选项
  • 支持多种对比度的滤片盒系统
  • 冷光源、高效 LED 照明,寿命长达 60,000 小时
  • 纤薄的人体工学设计

Olympus LED 透射照明底座专为 Olympus 体视显微镜SZX和 SZ系列设计,通过精确且灵活的照明控制来提升研究效果。该底座提供单位和四位 LED 光源型号,通过可更换的滤片盒系统可实现多种对比度观察方式——可选滤片包括明场(低、标准、高)、斜照明、暗场、偏振以及快门滤片。这款 41.5mm 纤薄设计的底座使目镜高度更低,为样品提供无障碍操作空间,在长时间观察中提升了舒适性和效率。Olympus LED 透射照明底座采用高效 LED 光源,发热量极低,能减少样品损伤,并可提供长达 60,000 小时的稳定照明。该底座非常适合集成到科研系统中,在需要立体显微成像具备高度灵活性和精确控制的场合表现出色。

请注意: 使用时需配备电源(#89-503)和电源线,二者需单独购买。美国电源线 (#19-529)。欧盟电源线 (#15-279) 。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号