您选择的产品已被添加至购物车

Olympus PLN 40X, Ph2, Phase Contrast Objective

×
产品编码 #87-012 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,047.96
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 10,047.96 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
PLN40XPH
类型:
Microscope Objective
方式:
Phase Contrast
生产商:
Olympus
注意 :
Requires Ph2 phase annulus for phase contrast observation

物理和机械特性

视场 (mm):
0.55
突出螺纹的长度 (mm):
44.27
最大直径 (mm):
24

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
焦距 FL (mm):
4.50
放大率:
40X
数字孔径 NA:
0.65
分辨能力 (μm):
0.52
景深(μm):
0.65
工作距离 (mm):
0.6
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
焦深 (μm):
1041
Entrance Pupil Diameter (mm):
5.85

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 采用平场消色差设计,可获得清晰、无畸变的图像
  • 精确相衬环匹配(Ph1, Ph2, Ph3)以实现最佳图像对比度
  • 提供多种放大倍率(10X, 20X, 40X),另有 100X 油浸物镜可选
  • 针对 UIS2 光学系统进行了优化设计,可实现与 Olympus CX43 显微镜无缝集成

Olympus PLN 相衬物镜可在 Olympus CX43 显微镜上实现高性能成像,满足精确细胞分析的需求。这些物镜专为多倍率精准相衬成像而设计,具备出色的对比度表现和平场校正能力。它们专为 UIS2 光学系统设计,可呈现锐利、高清晰度图像,尤其适用于观察未染色的活体样本。Olympus PLN 相衬物镜,例如 10X Ph1 (#86-935) 和 100X Ph3 油浸物镜(#87-013),能确保在多种生物应用中均能获得稳定可靠的成像结果。其稳定的品质与对 Olympus 标准相衬聚光镜的高度兼容性,使其成为专业实验室值得信赖的选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号