您选择的产品已被添加至购物车

Olympus MPLN 20X Objective

查看更多 Olympus
×
产品编码 #87-137 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,136.10
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 10,136.10 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MPLN20X
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus

物理和机械特性

视场 (mm):
1.1
突出螺纹的长度 (mm):
43.70
最大直径 (mm):
24
重量 (g):
111

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
N/A
焦距 FL (mm):
9.00
放大率:
20X
数字孔径 NA:
0.40
分辨能力 (μm):
0.84
景深(μm):
1.72
工作距离 (mm):
1.3
波长范围 (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
Entrance Pupil Diameter (mm):
8.10

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 适用于透射或反射明场显微观察
  • 图像在视场数(F.N.)范围内保持优异平坦性22
  • 卓越的性价比
  • 另有奥林巴斯无限远校正物镜 可选

Olympus M Plan 平场消色差物镜专为明场观察设计,可以在整个视场范围内提供出色的对比度和优异的图像平坦性。该系列物镜专为硅片、金属等工业显微检测而设计,也可用于拉曼显微镜及其他无需盖玻片校正的反射光技术。Olympus M Plan 平场消色差物镜提供 5X 至 100X 放大倍率,图像在视场数(F.N.)范围内保持卓越的平坦性。Olympus平场消色差物镜 也可用于观察生物样品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号