您选择的产品已被添加至购物车

Olympus LUCPLFLN60X2 60X Objective

查看更多 Olympus
×
产品编码 #90-478 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 65,399.88
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 65,399.88 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
LUCPLFLN60X2
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus

物理和机械特性

视场 (mm):
0.44
突出螺纹的长度 (mm):
42.60
最大直径 (mm):
29.00
重量 (g):
138

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.10 - 1.30
焦距 FL (mm):
3.00
放大率:
60X
数字孔径 NA:
0.70
分辨能力 (μm):
0.48
景深(μm):
0.56
工作距离 (mm):
1.50 - 2.20
波长范围 (nm):
340 - 1300
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
Entrance Pupil Diameter (mm):
4.20

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 工作距离长,可透过培养皿、瓶体或载玻片进行成像
  • 校正环可精确调节工作距离
  • 非常适合倒置显微镜配置

Olympus 长工作距离平场半复消色差物镜专为长工作距离设计,可透过培养皿、瓶体、载玻片或其他容器对样品进行成像。该物镜配备的校正环可根据容器厚度精确调节工作距离,从而获得清晰的样品图像。该物镜具备 26.5 的大视场数,覆盖从紫外到近红外的透射范围,并在蓝、绿、红三种波长下实现色差校正。Olympus 长工作距离平场半复消色差物镜非常适合倒置显微镜配置,可用于标准显微镜或定制化的倒置系统。

技术数据

LUCPLFLN60X2 Transmission Graph
LUCPLFLN60X2 Transmission Graph
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号