您选择的产品已被添加至购物车

Olympus LMPLN5XIR 5X NIR Objective

查看更多 Olympus
Olympus LMPLN5XIR 5X NIR Objective

Olympus LMPLN5XIR 5X NIR Objective

×
产品编码 #90-480 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 31,862.61
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 31,862.61 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
LMPLN5XIR
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus

物理和机械特性

视场 (mm):
4.40
突出螺纹的长度 (mm):
21.50
最大直径 (mm):
24.00
重量 (g):
55

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
N/A
焦距 FL (mm):
36.00
放大率:
5X
数字孔径 NA:
0.10
分辨能力 (μm):
3.35
景深(μm):
27.50
工作距离 (mm):
23.00
波长范围 (nm):
700 - 1300
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
Entrance Pupil Diameter (mm):
7.20

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 长工作距离以降低样品损失风险
  • 可根据样品厚度进行调节校正环
  • 非常适合硅片检测

Olympus 平场消色差近红外物镜在 700–1600nm 波段具有高透过率,与近红外管镜配合使用时,能很好地满足近红外显微成像需求。该物镜的长工作距离降低了样品的受损风险,并支持最高视场数 22 的观察。20X 及以上倍率的物镜配备校正环,可根据玻璃或硅衬底的厚度进行像差校正。Olympus 平场消色差近红外物镜非常适合用于硅片检测,可观察其内部结构并发现缺陷。

技术数据

LMPLN5XIR Transmission Graph
LMPLN5XIR Transmission Graph
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号