您选择的产品已被添加至购物车

Olympus 20X WLI Objective

查看更多 Olympus
×
产品编码 #91-173 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 54,558.66
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 54,558.66 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
WLI20XMRTC
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
注意 :
Designed to be used with a 180mm Tube Lens, Sold Separately

物理和机械特性

视场 (mm):
1.1
突出螺纹的长度 (mm):
44.00
最大直径 (mm):
29.8

光学特性

焦距 FL (mm):
9.00
放大率:
20X
数字孔径 NA:
0.60
分辨能力 (μm):
0.56
景深(μm):
0.76
工作距离 (mm):
1
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
焦深 (μm):
305.6
Entrance Pupil Diameter (mm):
10.80

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 兼具高数值孔径和宽视场
  • 具备热补偿与稳定性特性
  • 适用于 3D 表面测量和轮廓测量

Olympus WLI 无限远校正干涉物镜采用先进光学设计,兼具高数值孔径和宽视场,可在大面积范围内捕捉精细表面细节,实现清晰成像。每个物镜均配有内置调节环,可补偿温度引起的焦点漂移,即使在不稳定的环境条件下也能保持稳定性和一致的测量精度。该系列物镜设计用于搭配焦距为 180mm 的筒镜使用,提供 10 – 50X 放大倍率。Olympus WLI 无限远校正干涉物镜非常适合 3D 表面测量和轮廓测量应用,包括半导体检测、精密加工、光学镀膜评估和微电子表征。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号