您选择的产品已被添加至购物车

Oblique Low Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

查看更多 Olympus
Oblique Low Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

Oblique Low Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

×
产品编码 #89-512 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,966.30
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,966.30 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
N5733400
Type of Illumination:
Oblique Low Contrast

物理和机械特性

直径 (mm):
80.00
重量 (g):
90

光学特性

工作距离 (mm):
35.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供单位和四位 LED 光源转盘选项
  • 支持多种对比度的滤片盒系统
  • 冷光源、高效 LED 照明,寿命长达 60,000 小时
  • 纤薄的人体工学设计

Olympus LED 透射照明底座专为 Olympus 体视显微镜SZX和 SZ系列设计,通过精确且灵活的照明控制来提升研究效果。该底座提供单位和四位 LED 光源型号,通过可更换的滤片盒系统可实现多种对比度观察方式——可选滤片包括明场(低、标准、高)、斜照明、暗场、偏振以及快门滤片。这款 41.5mm 纤薄设计的底座使目镜高度更低,为样品提供无障碍操作空间,在长时间观察中提升了舒适性和效率。Olympus LED 透射照明底座采用高效 LED 光源,发热量极低,能减少样品损伤,并可提供长达 60,000 小时的稳定照明。该底座非常适合集成到科研系统中,在需要立体显微成像具备高度灵活性和精确控制的场合表现出色。

请注意: 使用时需配备电源(#89-503)和电源线,二者需单独购买。美国电源线 (#19-529)。欧盟电源线 (#15-279) 。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号