您选择的产品已被添加至购物车

Oblique High Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

查看更多 Olympus
Oblique High Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

Oblique High Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

×
产品编码 #89-507 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,376.54
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 5,376.54 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
N5733300
Type of Illumination:
Onlique High Contrast

物理和机械特性

直径 (mm):
80.00
重量 (g):
90

光学特性

工作距离 (mm):
35.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号