您选择的产品已被添加至购物车

OBIS XT Single Laser Remote with Power Cable

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #75-329 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,288.40
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 5,288.40 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

预热时间(分):
<2
Digital Modulation Impedance (Ω):
SMB Connector, 0 V to 3 V, 50 Ω input impedance

电气性能

功耗 (W):
2
Analog Modulation Impedance (Ω):
SMB Connector, 0V to 5V, 50 Ω or 2000 Ω input impedance

硬件与接口连接

计算机接口 :
USB 2.0, Mini B and RS-232

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+0 to +40

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号