您选择的产品已被添加至购物车

OBIS XT 12VDC, 65W Power Supply

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #75-326 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,762.80
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,762.80 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

硬件与接口连接

输出电压 (V) :
12

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号