您选择的产品已被添加至购物车

Norland Electronic Adhesive NEA 123L, 10cc Dispensing Barrel

查看更多 Norland
×
产品编码 #70-101 7 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 348.15
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-11 RMB 348.15 each
数量 12-19 RMB 313.78 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

大小 (oz):
0.34
Norland 编号:
NEA 123L
保存期限:
12 months
类型:
Barrel
典型应用:
Ideal for tacking, filling, sealing or bonding precision components or wires in place
注意 :
Contains 10g of adhesive

光学特性

Absorption Range (nm):
320 - 380

材料特性

玻璃接合:
Excellent
金属接合:
Good
塑胶接合:
Good/Excellent
粘度 (cps):
8000

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-150 to +150 (after cured)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 单组分紫外线固化胶粘剂
  • 对玻璃、金属和塑料有很好的粘合力
  • 是封装、密封和紧固的理想选择

Norland 电子产品用粘胶是单组分紫外线固化胶粘剂,固化后可形成电绝缘粘接。这些粘合剂是为电子装配应用中的快速、精确粘合而设计的,对玻璃、金属和塑料材质有极佳的粘合力。每种粘合剂还含有一种热催化剂,可以快速固化不能暴露在紫外线下的区域。Norland 电子产品用粘胶非常适合用于电路板、光电子装置或其他电子产品的封装、密封、导线固定或紧固。

请注意: NEA121 号粘胶和123号粘胶可能会对皮肤造成刺激,应避免与皮肤长时间接触。 在使用这些粘合剂时,建议使用指套或手套 。 固化过程是高度放热的 – 散装材料绝不应暴露在高热或紫外线下。

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号