您选择的产品已被添加至购物车

Nikon Type F Non-Fluorescing 30ml PCB Free Immersion Oil

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-384 新产品 6 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,692.29
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,692.29 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

生产商:
Nikon

光学特性

折射率 (nd):
1.518
色散系数 (vd):
41

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
23

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

技术数据

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parfocal Length A B C D
#75-345 4X 60.06 30.0 44.3 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.9 12.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#75-346 40X 60.06 32.0 59.8 8.3 M25 x 0.75

technical line art

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号