您选择的产品已被添加至购物车

JDSU 氦氖激光器,型号1144,15mW随机偏振 (重新认证 05-P)

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
产品编码 #62-728-RCD-05P 重新认证 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 19,831.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 19,831.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

预热时间(分):
20
生产商:
Lumentum
激光类型:
HeNe
激光等级 - CDRH:
IIIb
型号:
1144

物理和机械特性

预热后的指示稳定性(毫弧/°C):
After 15 min.: <0.3
重量 (lbs):
2.6
激光头长度(英寸):
25.00
静态对准 :
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
指示稳定性 (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.2
激光头直径(英寸):
1.74

光学特性

偏振 :
Random
空间模式:
TEM00
波长 (nm):
632.80
光束直径容差 (%):
±3
光束发散公差 (%) :
±3
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±2
Beam Diameter (mm):
0.70
光束发散(毫弧度):
1.15
颜色:
Red
模式纯度 (TEMoo):
>95%

电气性能

输出功率 (mW):
15
RMS 噪音:
30 Hz - 10 MHz: 0.5%
纵向模式间距,正常 (MHz):
257
最小输出功率,TEM00 (mW):
15.0

硬件与接口连接

电源:
#11-391 (110/220V AC)
输出类型:
Free Space

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-40 to +70
工作湿度:
0 to 100%, non-condensing
存储温度 (°C):
-40 to +150

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.
  • 功率选择从0.5 - 22.5mW
  • 提高稳定性
  • 是干涉测量和计量应用的理想选择
  • 随机偏振或线性偏振选项

Lumentum高性能氦氖激光器采用获取专利的闭合阴极设计,改善了热稳定性和功率稳定性。它们还采用了获取专利的现场聚光器设计,能够实现快速启动。这些Lumentum高性能氦氖激光器还配备精准装配的圆柱形外壳,配备圆柱形激光头和电气互连系统,以简化系统集成流程。Lumentum高性能氦氖激光器的坚固设计使其即使在最严苛的应用中也能出色表现。它们是干涉测量和计量应用的理想选择。  

请注意: 当使用自备的电源时,请务必小心,不要超过激光器的电气规格,否则可能会造成损坏,这种损坏会使保修失效。这些HeNe激光器符合21CFR1040和IEC 825-1:1993标准。Lumentum的前身是JDSU。

技术数据

扩束镜安装配置

点击下方链接,将跳转到该品类的产品页面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号