您选择的产品已被添加至购物车

Magnesium Oxide Window, 25mm Dia. 3mm Thick

Optical component windows with varying diameters

Magnesium Oxide (MgO) Windows

×
产品编码 #91-130 新产品 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 11,017.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 11,017.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
22.5
直径 (mm):
25.00
厚度 (mm):
3.00 +/- 0.1
平行度(弧分):
≤4
倒角:
Protective as needed
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.18
杨氏模量 (GPa) :
249
努氏硬度 (kg/mm2) :
692.00

光学特性

折射率 (nd):
1.734 @ 644nm
表面质量:
60-40
轴方向:
<100>
波长范围 (nm):
300 - 7000
表面平整度 (P-V):
2λ per inch @ 633nm

材料特性

密度 (g/cm3):
3.58
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
10.8 x 10-6/°C @ 273 K

环境和耐用性因素

Thermal Stability:
42 W m-1 K-1 @ 273 K

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 300nm 至 7µm 范围内具有出色透过率
  • 非常适合高温应用
  • 坚固耐用且化学惰性

氧化镁 (MgO) 窗口片专为在紫外和可见光谱范围内提供出色透过率而设计,非常适合严苛的光学应用。其对化学品和环境暴露具有很强的耐受性,可确保在挑战性条件下实现长期耐用性。氧化镁 (MgO) 窗口片还具有高温稳定性和热导率,可在高温环境中实现可靠性能和高效散热。光学性能与材料耐用性的结合,使 MgO 窗口片成为广泛科研和工业应用的可靠选择。这些窗口片非常适合热成像、工业传感和严苛环境应用。

注意:MgO 具有吸湿性,在潮湿环境中可能会降解。这些光学元件应储存在干燥环境中,避免暴露于湿气。

技术数据

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号