您选择的产品已被添加至购物车

Magenta 32 Kodak Wratten 彩色滤光片

×
产品编码 #54-466 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,344.52
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 2,344.52 each
数量 11-49 RMB 1,992.85 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

滤光片类型:
Bandpass
类型:
Color Filter
注意 :
Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.

物理和机械特性

尺寸 (mm):
75.0 x 75.0
长度 (mm):
75.00
厚度 (mm):
0.10
宽度 (mm):
75.00

光学特性

玻璃/滤波器编号:
32.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
涂层:
Uncoated
颜色:
Magenta

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 非常适合色彩校正和衰减
  • 红外滤光片在 400 - 700 纳米波长范围内无透射率
  • 可使用无粉乳胶手套进行操作

柯达Wratten滤光片是摄影、天文和工业机器视觉应用中色彩校正和衰减的理想之选。这些滤光片设计有多层含有染料的凝胶、凝胶内层和聚氨酯表层。在处理这些滤光片时,建议使用无粉乳胶手套或指套,并且只能从边缘或角落处理滤光片,以避免损坏。柯达 Wratten 滤色片很容易划伤或污染,不用时应存放在原包装中。这些滤光片有一系列可见光颜色或 400 - 700nm 无透射率的红外线。 

注意:这种滤光片储藏在潮湿的环境中容易损坏,最好不要长期存储在超过50摄氏度的环境温度中。

技术数据

Chart showing transmission percentage across wavelengths for Kodak Wratten 87 and 87C infrared filters
Graphs showing transmission percentage versus wavelength for Kodak Wratten color gelatin filters with different filter

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号