您选择的产品已被添加至购物车

M4030, 1" Monochrome Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE Camera

查看更多 Teledyne DALSA

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front)

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE Cameras (Back) +1
×
产品编码 #92-126 新产品 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 27,182.38
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 27,182.38 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
G3-GM11-M4030
生产商:
Teledyne DALSA
相机系列:
Genie Nano-1GigE
软件 :
Windows, Linux, or 3rd party GenICam compliant SDK

物理和机械特性

尺寸 (mm):
38.9 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
46
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Monochrome

传感器

图象缓冲:
90MB
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
8.90
帧频 (fps):
13.40
Frame Rate - Burst Mode (fps):
30.00
像素 (H x V):
4,112 x 2,176
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
14.19 x 7.51
成像设备:
Sony IMX267
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
8/12 bit
曝光控制触发器:
Programmable or via external trigger
动态范围 (dB) :
76
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

电气性能

功耗 (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
2 digital input, 2 digital output
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec
端口:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-insolated outputs

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to 65
存储温度 (°C):
-40 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • TurboDrive™ 技术实现高达800 fps的帧率
  • 紧凑、轻量化、坚固的全金属机身
  • 全局电子快门,支持曝光控制和高级功能集

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机采用先进的CMOS传感器。这款PoE相机具有高速,低噪声的特点,并带有全局电子快门。专利的TurboDrive™技术使得Genie™小型相机能以更高的帧率传输完整的图像质量。这些相机配备多种高级功能集,如多ROI窗口和突发采集,利用板载内存缓冲区实现更快的帧率。*Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机装在紧凑、轻巧和坚固的全金属外壳中,使其非常适合用于电子元件检测、工业自动化和智能交通系统 (ITS) 应用。

请注意: 通过 TurboDrive™ 或 Burst Acquisition 可实现的帧率可能因图像质量和分辨率等因素而不同。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号