您选择的产品已被添加至购物车

LUMIMAX® LED 40 x 40mm Area Light 980nm

LUMIMAX® SWIR Area Lights

LUMIMAX® SWIR Area Lights

×
产品编码 #90-884 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 15,821.13
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 15,821.13 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
101.0075.01.50.20
LED 寿命(小时):
80000
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Extension cables and #66-855 required for operation under 'Accessories'.
Optional intensity controller #90-833 is available
生产商:
LUMIMAX®
几何:
Area
照明模式:
Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
55 L x 55 H x 27.5 D
重量 (g):
170
有效区(mm):
40 x 40

光学特性

颜色:
SWIR
波长 (nm):
980

硬件与接口连接

连接器:
M16 12-pin plug (male)
输入电压 (V):
19 - 30 V DC

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
5 to 45 non-condensing
环境等级:
IP64

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供 980 – 1600nm 的 SWIR 波长选项
  • 紧凑的 40 x 40mm 外形尺寸
  • IP64 防护等级,可防尘防潮

LUMIMAX® SWIR 面光源可为要求严苛的机器视觉和检测应用提供强大的短波红外(SWIR)照明。该系列紧凑型 40 x 40mm LED 面光源专为 980nm 至 1600nm 波长范围而设计,可提供均匀、高强度的输出,针对材料分拣、半导体检测和水分检测等应用进行了优化。可选的 LUMIMAX Control Box(#90-883)可简化供电管理和亮度调节,确保稳定一致的照明性能。LUMIMAX® SWIR 面光源采用工业级结构设计,安装方式灵活,可用作点光源、面光源或背光照明器。这些光源非常适合需要在可见光谱之外增强材料对比度的应用,并可为自动化、质量控制和科研环境提供可靠照明。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号