您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Vision Labs™ Atlas ATP245S-CC, Sony IMX540, 24.5MP, IP67 Color Camera (Recertified 05-P)

查看更多 LUCID Vision Labs™
×
产品编码 #23-978-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 29,394.69
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 29,394.69 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格


合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • IP67防护等级,可防止水、灰尘和污垢的侵入
  • 5Gbase-T(5GigE)以太网接口
  • 支持以太网供电(PoE),简化了集成

LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE相机是防水保护的工业相机,专为在恶劣环境下需要高带宽和性能的成像应用而设计。这些相机支持5Gbase-T(5GigE)以太网接口,并且是以太网供电(PoE),能够达到600MB/s的数据传输率,可以实现高分辨率和高帧率。LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE相机采用C-Mount接口并具有主动式传感器对准,具有卓越的光学性能。这些相机达到了高帧率、紧凑、工业加固和高性价比的完美平衡。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号