您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-MC, Sony IMX304, 12.3MP, Monochrome Camera (Recertified 05-P)

查看更多 LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
产品编码 #12-759-RCD-05P 重新认证 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,650.55
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 7,650.55 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
TRI120S-MC
生产商:
Lucid Vision Labs
相机系列:
Triton™

物理和机械特性

尺寸 (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
67
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Monochrome

传感器

图象缓冲:
128MB
摄像机传感器格式:
1.1"
分辨率 (MegaPixels):
12.30
帧频 (fps):
10.00
像素 (H x V):
4,096 x 3,000
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
14.13 x 10.35
成像设备:
Sony IMX304
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
30μs - 10s
动态范围 (dB) :
71.19
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

电气性能

功耗 (W):
3 (External Power Supply)
3.5 (PoE)

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, M12
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 紧凑型 29 x 29 x 45mm 尺寸
  • 全局、滚动或偏振 CMOS 传感器
  • IP67 可选镜头套管保护

LUCID Vision Labs Triton™ GigE 以太网供电 (PoE) 相机拥有 29 x 29mm 尺寸的紧凑外形和卓越的性价比。这些相机配备分辨率高达 2,000 万像素的 Sony Pregius™ 和 Starvis™ 成像传感器以及 Sony 偏振传感器。每个成像传感器在制造过程中均进行了主动对齐,即使在角落也可确保获得清晰的图像。使用随附的 IP67 镜头套管(另售),LUCID Vision Labs Triton GigE 以太网供电 (PoE) 相机可以在灰尘或水高达 IP67 阈值的恶劣环境中正常运行。Triton 相机非常适合汽车、流程控制以及食品和饮料应用。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号