您选择的产品已被添加至购物车

Lucid Vision Labs Atlas10 ATX204-MCR, Sony IMX531, 20.4MP, Right Angle Monochrome Camera

查看更多 LUCID Vision Labs™

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount)

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
产品编码 #74-725 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 53,082.32
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 53,082.32 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
ATX204S-MCR
生产商:
Lucid Vision Labs
相机系列:
Atlas10

物理和机械特性

尺寸 (mm):
91 x 55 x 93.7 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
250
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Monochrome

传感器

图象缓冲:
380MB
摄像机传感器格式:
1.1"
分辨率 (MegaPixels):
20.40
帧频 (fps):
54.10
像素 (H x V):
4,504 x 4,504
像素大小,H x V (μm):
2.74 x 2.74
感应区域,H x V (mm):
12.34 x 12.34
成像设备:
Sony IMX531
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
8/10/12 Bit
曝光控制触发器:
6.24μs - 10 s (Normal); 2.296μs - 2.464μs (Short Mode)
动态范围 (dB) :
70.73
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

电气性能

功耗 (W):
11.5 (External Power Supply) <12 (PoE+)

硬件与接口连接

连接器:
10GigE, M12
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
2 x ¼-20 with Tripod Mount Adapter #17-120

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +45
存储温度 (°C):
-30 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
  • 500万- 6500万像素 Sony 第 4 代 Pregius S 传感器
  • 紧凑型 55 x 55mm 尺寸

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机结合了第 4 代索尼 Pregius S 传感器和 10GigE 接口,采用紧凑和坚固的外壳,在提供快速帧率的同时,确保高分辨率和高图像质量。10GBASE-T 以太网供电 PoE+ 接口支持高达 1.2 GB/s 的数据传输速度,还可以通过一根长达 25 米的 CAT6a 电缆为相机供电。高带宽使这些相机能够以高位深度 (10/12 位) 运行,以充分提高图像质量,同时保持平滑的帧率。背光 CMOS 传感器具有高灵敏度、高动态范围和低噪声,并在同一光轴上主动对准镜头接口,充分减少传感器倾斜和旋转造成的性能差异。LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机与 GigE Vision 兼容,具有坚固的 M12 以太网连接器和 M8 GPIO 连接器,非常适合工业、汽车、工厂自动化、流程控制和其他需要高分辨率和带宽的机器视觉应用。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号