您选择的产品已被添加至购物车

LS30 Vented Fit Over, Laser Safety Glasses

×
产品编码 #91-942 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,115.36
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,115.36 each
数量 6-10 RMB 1,903.82 each
数量 11+ RMB 1,692.29 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

方式:
Vented Fit Over
EN 207/208 额定值:
630-694 DIRM LB1
800-825 DIRM LB4
>825-860 DIRM LB5
>860-950 DIRM LB6
>950-1020 D LB6 + IRM LB7
>1020-1400 D LB6 + IR LB8 + M LB8Y
>1400-2200 DI LB5 + R LB3Y
>2200-3600 DI LB4 + R LB3Y
滤光片材料:
Polymer
Filter:
LS30

光学特性

光密度 OD(平均):
>8 @ 180-360
>5 @ >360-383
>1 @ 630-694
>4 @ 800-825
>5 @ >825-860
>6 @ >860-950
>7 @ >950-1020
>8 @ >1020-2200
>4 @ >2200-3600
>5 @ >5250-14000
>6 @ 9000-11000
颜色:
Blue
可见光透过率 (%):
13

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • CE 认证的激光辐射防护
  • 专为紫外线、可见光和红外线激光而设计
  • 提供护目镜、眼镜或舒适型眼镜等样式

激光防护眼镜及激光护目镜在其指定波长范围具有很高的光密度,以便针对激光辐射进行防护。耐用的镜片在成型时采用有激光防护作用的吸收性染色剂,因此意外的刮擦对其性能不会产生影响。提供针对紫外线、可见光和红外线激光进行防护的设计。所有 LaserShield 安全防护眼镜产品都已通过 CE 认证,并随附硬质包装盒、龙头绳以及超细纤维袋。

激光防护眼镜提供三种样式:

激光安全型护目镜: 适合在验光眼镜上配戴,并有开口以防止起雾
激光安全型眼镜: 适合在验光眼镜上配戴,侧面有护罩,视场更宽
激光安全舒适型眼镜: 采用包裹型设计,具有可调整的镜腿长度和角度

警告: 由于可能损伤眼部,因此各种环境中需要的防护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或安全计划负责人确定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号