您选择的产品已被添加至购物车

LS08 Laser Safety Vented Adj Glasses

×
产品编码 #90-864 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,674.66
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,674.66 each
数量 6-10 RMB 1,507.19 each
数量 11-25 RMB 1,339.73 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

方式:
Vented Adjustable Temples
EN 207/208 额定值:
D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IR LB6 @ 315-399nm, D LB4 and IR LB5 @ 800-830nm, D LB5 and IRM LB7 @ 805-825nm
滤光片材料:
Polymer
Filter:
LS08

光学特性

光密度 OD(平均):
>5 @ 190 - 400nm
>5 @ 800 - 830nm
>7 @ 805 - 825nm
颜色:
Yellow
可见光透过率 (%):
69

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • CE 认证的激光辐射防护
  • 专为紫外线、可见光和红外线激光而设计
  • 提供护目镜、眼镜或舒适型眼镜等样式

激光防护眼镜及激光护目镜在其指定波长范围具有很高的光密度,以便针对激光辐射进行防护。耐用的镜片在成型时采用有激光防护作用的吸收性染色剂,因此意外的刮擦对其性能不会产生影响。提供针对紫外线、可见光和红外线激光进行防护的设计。所有 LaserShield 安全防护眼镜产品都已通过 CE 认证,并随附硬质包装盒、龙头绳以及超细纤维袋。

激光防护眼镜提供三种样式:

激光安全型护目镜: 适合在验光眼镜上配戴,并有开口以防止起雾
激光安全型眼镜: 适合在验光眼镜上配戴,侧面有护罩,视场更宽
激光安全舒适型眼镜: 采用包裹型设计,具有可调整的镜腿长度和角度

警告: 由于可能损伤眼部,因此各种环境中需要的防护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或安全计划负责人确定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号