您选择的产品已被添加至购物车

Laser USB 637nm 20mW

×
产品编码 #26-942 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,671.42
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 4,671.42 each
数量 10+ RMB 4,204.28 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

激光等级 - CDRH:
IIIB

物理和机械特性

防护罩直径 (mm):
19
长度 (mm):
90.00

光学特性

波长 (nm):
637.00
波长容差 (nm):
±5
Beam Diameter (mm):
4.5
光束发散(毫弧度):
Adjustable
颜色:
Red

电气性能

输出功率 (mW):
20
调制频率 (kHz):
0.1 - 50

硬件与接口连接

工作电压 (V):
5
电源:
USB 5V ±0.5V 1A

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
10 - 35

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品概览

  • USB供电并可通过计算机进行控制
  • 允许软件对输出功率进行调节和调控
  • 提供从405nm到940nm不同波长的选择

USB供电的激光二极管模块可以轻松连接常见的USB硬件,进行配置并供电。无需外部电源供应,当与计算机断开连接时,这些激光器会保留其设置(如调制和输出功率),从而在系统设计和布局方面提供了灵活性。当不需要更详细的控制时,这些激光器也可以插入5V USB电源适配器,以实现简单的开关功能。USB供电的激光二极管模块的软件提供对输出功率的简单用户调节和对激光束的调制。激光二极管提供从可见光到红外的多种波长选择。这些激光二极管非常适用于有空间限制的准直应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号