您选择的产品已被添加至购物车

Laser Safety Window LS26 DBW 304.8 x 304.8mm

Laser Safety Windows

Laser Safety Windows

×
产品编码 #75-515 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,753.99
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,753.99 each
数量 6-10 RMB 1,578.59 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

EN 207/208 额定值:
D AB7 + IR AB3 190–315
DIR AB5 + M AB5Y >315–533
DIR AB4 + M AB4Y 850 –880
D AB4 + IR AB6 + M AB6Y >880–1100
DI AB2 10600
滤光片材料:
Polymer
Filter:
LS26

物理和机械特性

尺寸 (mm):
304.8 x 304.8
厚度 (mm):
3.00

光学特性

光密度 OD(平均):
>5 @ 190-533
>4 @ 850-879
>5 @880-1100
>6 @ 1064
>5 @ 10600
颜色:
Amber
可见光透过率 (%):
17

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 通过 CE 认证的激光辐射防护
  • 适用于紫外线、可见光和近红外波长
  • 200mm x 100mm 尺寸是小型设备的理想之选
  • 还提供 304.8mm x 304.8mm 尺寸

激光安全窗口片在紫外线、可见光到近红外光谱的指定波长范围内具有高光密度。这些CE 认证的激光安全窗口片由丙烯酸和聚碳酸酯制成,可防激光辐射。这些窗口片的尺寸为 200 x 100 毫米,便于集成到小型设备的开孔和外壳上。也提供 304.8mm x 304.8mm 尺寸选项。激光安全窗口片是防护激光辐射的理想选择,同时还能在使用 Nd:YAG、CO2、光纤和其他激光源的应用中提供安全观察材料加工、制造和实验室应用的条件。

警告: 由于眼睛受伤的潜在可能性,在每种条件下所需的保护等级应由工业卫生学家或安全工程的负责人来决定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号