您选择的产品已被添加至购物车

LA-GC-04K05B-00-R, DALSA Linea Line Scan GigE Camera (Recertified 05-P)

查看更多 Teledyne DALSA
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Back
×
产品编码 #71-783-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 14,948.54
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 14,948.54 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Color Camera
生产商:
Teledyne DALSA
相机系列:
LINEATM
型号:
LA-GC-04K05B-00-R

物理和机械特性

Housing:
Full
尺寸 (mm):
62 x 62 x 46.64 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
280

光学特性

Spectrum:
Color

传感器

传感器类型:
DALSA Line Scan CMOS
Resolution (Pixels):
4096 x 2
像素大小,H x V (μm):
7.04 x 7.04
像素深度:
8 bit
动态范围 (dB) :
>60.00
Maximum Line Rate (kHz):
13 (45 TurboDrive)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2
视频输出:
GigE

电气性能

功耗 (W):
<8

硬件与接口连接

连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
GPIO Connector Type:
HD15 (High Density)
Interface Port Orientation:
Back Panel
电源:
+12 to +24V DC HD15 Connector

螺纹和安装

支架:
M42-Mount

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +65
存储温度 (°C):
(Front Plate)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 线扫描频率速率从13 kHz–52kHz
  • 2k, 4k, 或8k 分辨率规格产品可选
  • 与千兆位以太网连接的简单集成
  • 支持Teledyne TurboDrive™
  • 提供单色和彩色版本

Teledyne DALSA Linea GigE线扫描相机通过一维像素阵列构建二维图像,成本低于面扫描相机。得益于Teledyne DALSA独有的TurboDrive™技术,这些相机可在不增加千兆以太网负担的情况下,实现高达52 kHz的线扫描频率(连拍模式下可达80 kHz)。相机支持每行设置更改,并能循环使用多达五种用户自定义配置。例如,在单次扫描中,每行可独立设置光源、照明角度、曝光时间和增益。Teledyne DALSA Linea GigE线扫描相机具备更高的动态范围,提供2k、4k、8k多种分辨率选项,这些相机的非常适合用于自动化光学检测、分拣系统、材料分级与检测以及通用机器视觉应用。点击下载白皮书,深入了解线扫描相机技术的应用优势。

请注意: GPIO操作需要H15电缆,这些相机不附带H15电缆。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号