L-Type Spot Light HLV3-22RD-1

×
产品编码 #21-854 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,129.75
数量 1+
RMB 5,129.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Red
型号:
HLV3-22RD-1
尺寸 (mm):
22 x 42.6 x 49 (W x D x H), Tip diameter 8 mm
波长 (nm):
630.00
重量 (g):
46
功耗 (W):
1.1
有效区(mm):
6
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
CCS
几何:
Spot Light
最大输入电流:
385mA
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 是校准和测量应用的理想选择
  • 可选 L 型和圆柱型外壳
  • 可提供 8mm 或 12mm 出光口径

CCS LED 点光源照明器在轻巧的外壳中提供高强度的输出和均匀的聚光照明。有 L 型和圆柱形可选,其中 L 型的LED 以直角定向以节省紧凑应用中的水平空间,而圆柱型则在较长的整体外壳中提供更高的输出强度。 两种外壳选项都可提供红色、白色、蓝色、绿色和红外输出。CCS LED 点光源照明器非常适合 LCD 或电路板(PCB)的校准、尺寸测量应用,或作为点光源照明的光源。 8 毫米直径的出光口径可集成 TECHSPEC® CompactTL™ 远心镜头

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号