您选择的产品已被添加至购物车

L-Type Spot Light HLV3-22BL-2

查看更多 CCS
×
产品编码 #21-859 Clearance 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,891.77
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,891.77 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
HLV3-22BL-2
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
CCS
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
22 x 42.6 x 49 (W x D x H), Tip diameter 8 mm
重量 (g):
46
有效区(mm):
6

光学特性

颜色:
Blue
波长 (nm):
465

电气性能

功耗 (W):
2.7
最大输入电流:
700mA

硬件与接口连接

电源:
Power Supply & Controller Required and Sold Separately:
USA: #73-491 & #21-880
Europe: #73-491 & #21-880
Japan: #89-513 & #21-880
Korea: #33-773 & #21-880
China: #73-491 & #21-880

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 是校准和测量应用的理想选择
  • 可选 L 型和圆柱型外壳
  • 可提供 8mm 或 12mm 出光口径

CCS LED 点光源照明器在轻巧的外壳中提供高强度的输出和均匀的聚光照明。有 L 型和圆柱形可选,其中 L 型的LED 以直角定向以节省紧凑应用中的水平空间,而圆柱型则在较长的整体外壳中提供更高的输出强度。 两种外壳选项都可提供红色、白色、蓝色、绿色和红外输出。CCS LED 点光源照明器非常适合 LCD 或电路板(PCB)的校准、尺寸测量应用,或作为点光源照明的光源。 8 毫米直径的出光口径可集成 TECHSPEC® CompactTL™ 远心镜头。

3D-Printable Mount Files

Spot Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号