您选择的产品已被添加至购物车

JAI Fusion, 1600D-10GE, 1/2.9" 1.6MP, GigE Multispectral Camera

×
产品编码 #29-169 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 19,919.64
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 19,919.64 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Multispectral Camera
型号:
FS-1600D-10GE
生产商:
JAI
相机系列:
Fusion
注意 :
Power supply required for operation. GigE cameras can be powered by PoE injector.

物理和机械特性

尺寸 (mm):
62 x 62 x 86.5
重量 (g):
270
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Multispectral

传感器

摄像机传感器格式:
1/2.9"
分辨率 (MegaPixels):
1.60
帧频 (fps):
226.00
像素 (H x V):
1,440 x 1,080
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
5.0 x 3.7
成像设备:
Sony IMX273
传感器类型:
2 CMOS (Vis/NIR)
快门类型:
Global
像素深度:
8/10/12 Bit
Machine Vision Standard:
GigE Vision

电气性能

功耗 (W):
10.4

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (POE)
连接器:
RJ45 with Screw Locks
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

螺纹和安装

支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-5 to +45
存储温度 (°C):
-25 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 多光谱相机,配备多个传感器
  • 适用于400 – 670nm及740 – 1000nm波长
  • 向后兼容的10GigE接口

JAI® Fusion系列相机设计用于一次性捕捉多个波段图像,带来更为灵活的成像体验。通过棱镜作为相机输入,入射光被精确分离并导向多个传感器,实现像素级对齐,确保各个波段的卓越分辨率。配备向后兼容的10GigE接口,这些相机可轻松融入现有成像系统。JAI® Fusion系列相机的有效波长范围涵盖400至670nm及740至1000nm。这些相机非常适合表面检测、NIR荧光、生命科学和智能农业等应用

请注意: 这些相机需配合棱镜校正的成像镜头使用;亦可选用无后突的标准成像镜头,但性能将有所降低。在线获取 配套软件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号