您选择的产品已被添加至购物车

InGaAs Variable Gain Photoreceiver, 1550nm

×
产品编码 #90-627 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 33,625.41
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 33,625.41 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

上升时间 (μs) :
0.7 - 300
遥控:
Yes
注意 :
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet

物理和机械特性

重量 (g):
320
尺寸 (mm):
Case Size: 170 x 60 x 45

光学特性

光谱范围:
900 - 1700 nm

传感器

Detector Type:
InGaAs PIN

电气性能

噪声等效功率NEP (W/ Hz1/2) :
6 x 10-15- 2.2 x 10-11
带宽 (-3 db):
500 KHz max
Conversion Gain (V/W):
Low Noise: 1 x 104-1 x 1010(adjustable in decade steps)
High Speed: 1 x 106-1 x 1012 (adjustable in decade steps)

硬件与接口连接

电源要求:
±15 V, +150 mA/−100 mA, ±200 mA
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 10² 至 10¹¹ V/W 超宽可调跨阻增益
  • 出色的低噪声、高灵敏度单光束检测
  • 针对绝对光功率测量优化
  • 专为直接、免对准集成而设计

可变增益光电接收器具备 10² 至 10¹¹V/W 的超宽可调跨阻增益,可在宽光功率范围内实现光信号的精确测量。这些光电接收器专为超低噪声性能而设计,等效噪声功率 (NEP) 低至 6fW/√Hz,可确保对极弱光信号进行准确检测。其专为单光束检测而设计,可提供最高灵敏度和动态范围,并可简单、免对准地集成到光学系统中。可变增益光电接收器非常适合光子学研究、光通信测试和精密低光照测量等应用。

注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号