您选择的产品已被添加至购物车

IDS Imaging U3-3884LE-C-HQ-VU 1/1.8'' Color USB3 Camera Rev. 1.2 (Recertified 05-P)

查看更多 IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (M12, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Board Level, Front View) IDS Imaging uEye XLE Camera (M12, Board Level, Front View) +1
×
产品编码 #78-149-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,301.34
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,301.34 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Color Camera

光学特性

Spectrum:
Color

传感器

摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
6.40
帧频 (fps):
54.00
像素 (H x V):
3,088 x 2,076
像素大小,H x V (μm):
2.40 x 2.40
成像设备:
Sony IMX178
快门类型:
Rolling

硬件与接口连接

连接器:
Vertical

螺纹和安装

支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 分辨率高达 640 万像素、帧率高达 230fps
  • 提供C/CS接口或S接口的板级选项
  • 符合 GenICam USB3 Vision 标准

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3 相机运用 IDS Imaging 的 peak SDK 平台 (支持 GeniCam 与 USB3 Vision 标准)以简化软件开发和集成。这些摄像机有板级或封装、S-接口或C/CS-接口版本。C/CS-接口配置带有一个5毫米的垫片,以方便在C-接口和CS-接口镜头之间进行调整。IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1相机是小型设备制造、医疗技术、机器人技术和机器视觉应用的理想选择。由于设计紧凑,XLE版本适合集成到嵌入式系统中,而LE版本则适用于小型设备项目。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号