您选择的产品已被添加至购物车

IDS U3-3880LE-C-HQ, USB 3.0, 1/1.8" Color Camera (Recertified 05-P)

查看更多 IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Back View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Side View)
×
产品编码 #24-112-RCD-05P 重新认证 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,735.87
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,735.87 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Color

概况

类型:
Color Camera
型号:
U3-3880LE-C-HQ
生产商:
IDS Imaging Development Systems
相机系列:
uEye+ LE

物理和机械特性

尺寸 (mm):
47 x 46 x 23.9 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
36
Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
Not Specified
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
6.41
帧频 (fps):
54.00
像素 (H x V):
3,088 x 2,076
像素大小,H x V (μm):
2.40 x 2.40
感应区域,H x V (mm):
7.411 x 4.982
成像设备:
Sony IMX178
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
0.014ms - 1090ms
动态范围 (dB) :
71.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

电气性能

功耗 (W):
1 - 1.5

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB Type-C
电源:
Power over USB
GPIOs:
N/A
同步:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel (Right Angle)
GPIO Connector Type:
No GPIO Connector Available

螺纹和安装

支架:
C/CS-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-739

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 分辨率高达 640 万像素、帧率高达 230fps
  • 提供C/CS接口或S接口的板级选项
  • 符合 GenICam USB3 Vision 标准

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3 相机运用 IDS Imaging 的 peak SDK 平台 (支持 GeniCam 与 USB3 Vision 标准)以简化软件开发和集成。这些摄像机有板级或封装、S-接口或C/CS-接口版本。C/CS-接口配置带有一个5毫米的垫片,以方便在C-接口和CS-接口镜头之间进行调整。IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1相机是小型设备制造、医疗技术、机器人技术和机器视觉应用的理想选择。由于设计紧凑,XLE版本适合集成到嵌入式系统中,而LE版本则适用于小型设备项目。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号