您选择的产品已被添加至购物车

IDS GV-5040CP-M-GL, GigE, 1/2.9" Monochrome Camera (Recertified 05-P)

查看更多 IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
产品编码 #26-225-RCD-05P 重新认证 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,613.74
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,613.74 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Monochrome

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
GV-5040CP-M-GL
生产商:
IDS Imaging Development Systems
相机系列:
uEye+ CP

物理和机械特性

尺寸 (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
51
Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
128MB
摄像机传感器格式:
1/2.9"
分辨率 (MegaPixels):
1.58
帧频 (fps):
78.00
像素 (H x V):
1,448 x 1,086
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
4.995 x 3.746
成像设备:
Sony IMX273
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
0.025ms - 2000ms
动态范围 (dB) :
70.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision

电气性能

功耗 (W):
1.4 - 3.1

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE RJ45, screwable
电源:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #16-016
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
同步:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

IDS Imaging uEye+ GigE 相机提供具有各种分辨率的大量 CMOS 传感器选择,能充分利用 GigE 接口。这些相机具有全局滚动快门,能提供很快的帧速率(最高可达 79 fps)。这些相机能提供全 GigE 传输速率,以及以太网供电 (PoE) 功能,连接线长度最多可达 100m。相机采用小巧的外壳,轻便而坚固,因此非常适用于空间关键应用,适用于多相机系统或机器人。紧凑型动力 (CP) 版本具有经过行业证明的结实外形,只有 29 x 29 x 29mm。标准版本 (SE) 外壳的坚固性更高,并能提供更好的散热。相机还具有可以拧紧的 8 针 Hirose 接头(用于触发器和闪光灯),以及两个 GPIO 接口。这些相机运用 IDS Imaging 最新的 Peak SDK 平台(支持 GenICam 与 GigE Vision 标准)以简化软件开发和集成。IDS Imaging uEye+ GigE 相机非常适用于诸如自动化、汽车、医疗技术与物流等各种应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号