您选择的产品已被添加至购物车

GS3-U3-123S6M-C USB3.0 Grasshopper (重新认证 05-P)

查看更多 Teledyne FLIR

Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 USB 3.0 Cameras (Front)

Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 USB 3.0 Cameras	(Front) Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 USB 3.0 Cameras	(Back)
×
产品编码 #36-340-RCD-05P 重新认证 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 30,584.58
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 30,584.58 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Color

概况

类型:
Color Camera
型号:
GS3-U3-123S6C-C
生产商:
FLIR
相机系列:
Grasshopper®3
注意 :
Dimensions: Exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder

物理和机械特性

尺寸 (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
90
Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
128MB
摄像机传感器格式:
1.1"
分辨率 (MegaPixels):
12.30
帧频 (fps):
30.00
像素 (H x V):
4,096 x 3,000
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
14.13 x 10.35
成像设备:
Sony IMX253
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
10/12 bit
曝光控制触发器:
10μs - 32s
动态范围 (dB) :
66.15 (Mode 0) / 71.08 (Mode 7)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

电气性能

功耗 (W):
4.5

硬件与接口连接

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-30 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 备有高分辨率、高灵敏度传感器
  • 高帧速率由USB 3.0接口驱动
  • 包含图像采集软件和SDK

Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机是种高速14位成像相机,设计用于严格的机器视觉应用,包括计量、测量及检测。Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机均备有128MB图像缓冲及2MB内存。相机除了备有机载图像处理功能,如彩色插值、伽玛值以及查找表功能,其随附的图像采集软件和SDK也为用户带来了更多额外的功能。USB 3.0相机是Camera Link®系统理想的替代品。

注意:需要USB 3.0电缆(单独出售)才能操作。编号为 (#86-784) 的可选择的电源可以获得。 软件可供下载。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

Features 

  • Compact form factor 
  • USB 3.0 models with resolutions from 2.3 to 12 Megapixel sensors
  • GigE interface model at 2.3 Megapixel for high bandwidth performance
  • Various high-resolution, large format CCD and CMOS sensor options
  • Color transformation tools for true-to-life color 
  • GigE models feature PoE for simplified setup and maintenance
  • Spinnaker SDK and code samples

Applications 

  • Factory automation 
  • 3D Measurement
  • Flat Panel Inspection
  • Life science instrumentation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmology 
  • Intelligent traffic systems
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号