您选择的产品已被添加至购物车

Gas Flow Cell FCW10, 1/4" Fit, Free-Space

×
产品编码 #72-194 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,007.13
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 7,007.13 each
数量 5-9 RMB 6,306.42 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Throughput (%):
>50%
光纤连接器类型:
Free Space

概况

类型:
FCW
型号:
FCW-10-SS-1/4

物理和机械特性

Path Length (cm):
10

光学特性

波长范围 (nm):
150 - 9000

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-40 to +200
存储温度 (°C):
-40 to +200

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供适用于紫外至红外波段的自由空间和光纤耦合设计型号
  • 采用不锈钢结构,适用于高温高压环境
  • 设计便捷,易于集成

波长基准气体流量计专为通过各种配置进行基于激光的气体流穿检测而设计。FCW窗口式波长基准气体流量计优化用于紫外至中红外的空间自由应用,具备10厘米的路径长度,并在150nm至9µm波段内提供超过50%的透射率。FCM波长基准气体流量计则针对光纤和FTIR光谱仪进行优化,配备SMA905连接器光纤,拥有10厘米的路径长度,并在150nm至9µm波段内提供超过50%的透射率。FCS单模光纤耦合波长基准气体流量计是基于激光的采样气体传感系统中的关键部件。  提供FC/PC、FC/APC、SC/PC或SC/APC连接器选项,这些流池采用SMF28e光纤,适用于1260nm至1800nm波长范围,操作压力范围从全真空至1000 Torr,并提供1次通过(16.7厘米路径长度)或5次通过(78.1厘米路径长度)的配置选项。波长基准气体流量计采用316不锈钢材质,有效减少腐蚀和水蒸气吸收,并配备Swagelok®管接头,方便气体的流入和流出。  波长基准气体流量计是气体传感、化学检测和光谱学应用的理想之选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号