您选择的产品已被添加至购物车

FLIR T198532 Micro USB Car Charger for EX Series

×
产品编码 #75-081 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 705.12
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 705.12 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
Ex Series

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • -20°至400°C或-20°至550°C可测温度选项
  • 高达<0.04°C的热灵敏度
  • 抗跌落设计,IP54防护等级

FLIR Ex系列手持式热像仪专为专业级热成像设计,注重易用性、耐用性和精确诊断。具有高达<0.04°C的热灵敏度,这些热像仪可以检测到最轻微的温度变化,并支持WiFi连接,便于将图像传输到其他设备或访问云存储。FLIR Ex系列手持式热像仪提供三种型号,每种型号都具有更高的分辨率和热灵敏度。E5 Pro提供160×120分辨率和<0.6°灵敏度,E6 Pro提供240×180分辨率和<0.05°C灵敏度,E8 Pro提供320×240分辨率和<0.04°C灵敏度。这些相机是电工、HVAC技术人员、房屋检查员以及任何需要精确热数据进行预测性维护、故障排除和建筑检查的人员的理想选择。

Model E5 Pro E6 Pro E8 Pro
Resolution 160 × 120 (19,200 pixels) 240 × 180 pixels (43,200 pixels) 160 x 120 (19,200 pixels)
Temp Range -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F)
Thermal sensitivity <0.06°C <0.05°C <0.04°C

Accuracy: ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号