您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

FITC Filter Cube Set - Zeiss

Olympus U-FF optical filter cube with pink-tinted glass and black housing

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833 Filter Cube for Nikon Microscopes
×
产品编码 #67-004-ZSS 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 11,898.90
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 11,898.90 each
数量 10+ RMB 10,709.01 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Fluorescence Filter Kit
兼容的荧光团:
FITC
激发滤光片:
#67-028
受激滤光片:
#67-031
二向色滤光片:
#67-080
Compatible Microscope Brand:
Zeiss and Zaber

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
激发波长 (nm):
467 - 498
发射波长 (nm):
513 - 556
二向色镜片转换处波长(nm):
506.00
波长范围 (nm):
467 - 556

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 确保滤光片组合正确对齐
  • 方便地适应常见的显微镜
  • 备有各种波长可供选择
  • 另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组件可供选择

TECHSPEC®预安装的荧光滤光立方体组件是我们精心设计的产品,能够轻松地安装到常见的Olympus或Nikon显微镜。每个荧光滤光立方体组件都包括一个TECHSPEC®荧光二向色性滤光片和两个TECHSPE®C荧光带通滤光片,这些滤光片均放置在特定位置上,以在热门荧光团方面实现最佳激发和反射波长。为提高其适应性,用户可方便地移除或替换滤光片,以满足应用需求。另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组件可供选择。

在收到您订单的时候,会用库存元件来组装您所需要的产品,只要是元件有库存,那么交货时间是10-15天, 若是有任何关于产品库存和交货时间的询问,请联系我们。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号