您选择的产品已被添加至购物车

Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, UV 50 x 50mm

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
产品编码 #21-115 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,844.46
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 7,844.46 each
数量 6-25 RMB 7,060.01 each
数量 26-49 RMB 6,636.94 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

滤光片类型:
Kron-Cousins, U
类型:
Bandpass Filter

物理和机械特性

尺寸 (mm):
50 x 50
厚度 (mm):
5.00 ±0.1
尺寸容差 (mm):
+0/-0.25
平行度(弧秒):
<30

光学特性

中心波长 CWL (nm):
365.00
半峰全宽 FWHM (nm):
60.00
最小传输 (%):
>50
表面质量:
60-40
传输波前,RMS:
λ/4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 过滤和测量来自天体的光线
  • 光度校准的理想选择
  • UBVRI 滤光片

天文带通滤光片用于过滤和测量天文和天体发射的特定波段的光。鉴于传感器的响应,Johnson/Bessel 滤光片适合与光电倍增管一起使用,而 Kron/Cousin 滤光片则更适合与硅传感器一起使用。这两种类型的滤光片都是利用相同的紫外(U)、蓝光(B)和紫光(V)滤光片。 不过,红光(R)和红外(I)滤光片已经优化可与光电倍增管或硅CCD探测器一起使用。天文带通滤光片具有精确控制的厚度,以减少更换滤光片时常见的重新聚焦问题。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号