您选择的产品已被添加至购物车

Everix OD4 Ultra-Thin Bandpass Filter, 850nm CWL, 12.5mm Dia.

查看更多 Everix
Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

×
产品编码 #90-088 Clearance 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,322.10
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 1,322.10 each
数量 11+ RMB 1,189.89 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Flexible Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
12.50 ±0.20
有效孔径 CA(mm):
>90
Maximum Thickness (μm):
<400

光学特性

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
4.0
平均透射率:
>50%
中心波长 CWL (nm):
850.00 ±8.50
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±5.00
透射率 (%) :
>65 Max
传输波长 (nm):
847.5 - 852.5 (Average)
阻断波长范围 (nm):
751.65 - 819.65; 880.65 - 948.65 (1% Transmission)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 对划痕不敏感的超薄设计
  • 针对波长范围 400-1064nm 设计
  • 平均透过率>65%
  • 超窄,10nm带宽

Everix 超薄 OD4 带通滤光片是一类超薄高性能光学元件,专为可见光至近红外波段的精确光滤波而设计。该带通滤光片的中心波长覆盖 400 至 1064nm,带宽为 10nm ± 5nm,具备优异的光谱选择性,是传统玻璃滤光片的高性价比替代方案,同时性能依然可靠。该带通滤光片采用小于 0.4 mm 的丙烯酸结构设计,轻巧灵活,便于集成至各类便携式设备中。Everix 超薄 OD4 带通滤光片即使在未采用增透膜的情况下,也能实现优异的耐用性和透过率。该带通滤光片非常适用于科研、传感和工业应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号