您选择的产品已被添加至购物车

Everix超薄 OD4 带通滤光片

查看更多 Everix
Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

×
  • 对划痕不敏感的超薄设计
  • 针对波长范围 400-1064nm 设计
  • 平均透过率>65%
  • 超窄,10nm带宽

Everix 超薄 OD4 带通滤光片是一类超薄高性能光学元件,专为可见光至近红外波段的精确光滤波而设计。该带通滤光片的中心波长覆盖 400 至 1064nm,带宽为 10nm ± 5nm,具备优异的光谱选择性,是传统玻璃滤光片的高性价比替代方案,同时性能依然可靠。该带通滤光片采用小于 0.4 mm 的丙烯酸结构设计,轻巧灵活,便于集成至各类便携式设备中。Everix 超薄 OD4 带通滤光片即使在未采用增透膜的情况下,也能实现优异的耐用性和透过率。该带通滤光片非常适用于科研、传感和工业应用。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号